Wir suchen in der Klima- und Kältetechnik und Industriekälte zum nächstmöglichen Zeitpunkt neue Kolleginnen und Kollegen in den Bereichen Vertrieb, Inbetriebnahme, Troubleshooting und Service
Unsere Kultur: Eine kollegiale Atmosphäre in einem internationalen Konzernumfeld
Ihre Vergütung: Leistungsgerecht und marktkonform mit Urlaubs- und Weihnachtsgeld
Ihre Arbeitszeit: 35/40 Stunden (je nach Position) mit 30 Tagen Urlaub
Ihr Arbeitsort: Mobil, flexibel oder beim Kunden vor Ort
Ihre Einarbeitung: Umfangreich und intensiv – ein detaillierter Einarbeitungsplan an Ihre Bedürfnisse angepasst
Ihre Weiterbildung: Nutzen Sie unsere interne Trainingsbibliothek und fachspezifische Kurse je nach Bedarf
Ihre Absicherung: Eine Unfallversicherung 24/7, die im beruflichen und privaten Umfeld greift
Ihre Benefits: Corporate Benefits, Vermögenswirksame Leistungen
Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich Kältetechnik oder im Kälteanlagenbau oder Sie haben einen Fach-/Hochschulabschluss im Bereich Elektro- oder Kältetechnik
Idealerweise bringen Sie Erfahrung aus der Klima-, Kälte-, Wärmepumpentechnik oder Industriekälte mit
Bewerben Sie sich online über den “jetzt bewerben” Button.
Bei Fragen: Yasmina Bahr +49 174 580 23 06.
#LI-YB1