🏢 Sobre a ADT
A ADT faz parte do grupo Johnson Controls, líder mundial em soluções de segurança e automação. Aqui, você terá a chance de trabalhar com um produto de alto valor agregado e fazer parte de uma equipe que transforma a vida das pessoas com mais segurança e tecnologia.
Sobre a Oportunidade
Se você é apaixonado(a) por vendas, tem habilidades para captação de novos negócios e gosta de trabalhar com gestão de leads, essa oportunidade é para você!
Local de Trabalho: Presencial - Lapa, São Paulo-SP
Horário: Segunda a Sexta-feira, das 9h às 19h.
Modelo de Contratação: CLT + Comissão
Salário Fixo: R$ 2.616,00
Principais Responsabilidades:
Ativar leads e prospectar novos clientes no modelo de vendas internas (inside sales);
Gerenciar o funil de vendas com foco em conversão e relacionamento;
Realizar atendimento consultivo, entendendo as necessidades dos clientes;
Identificar oportunidades de negócio e contribuir para o crescimento da empresa.
Requisitos
Vivência anterior com vendas (ex: convênios, internet, seguros, etc.);
Experiência em prospecção ativa e gestão de leads.
Hard Skills:
Conhecimento em ferramentas de CRM (ex: Salesforce);
Facilidade com sistemas integrados e input de dados.
Soft Skills:
Excelente comunicação verbal e escrita;
Capacidade de argumentação e negociação;
Resiliência, pontualidade e organização;
Visão analítica e foco em resultados;
Capacidade de trabalhar sob pressão e em equipe;
Boa gestão do tempo e priorização de tarefas.
Benefícios:
💳 Vale-Refeição: R$ 40,00/dia;
🛒 Vale-Alimentação: R$ 154,00/mês;
🚌 Vale-Transporte;
🏥 Plano de Saúde SulAmérica;
😁 Plano Odontológico SulAmérica (100% custeado pela empresa);
🛡️ Seguro de Vida (MetLife);
💊 Desconto em farmácias conveniadas (via SulAmérica);
🎄 Benefícios de fim de ano;
🎂 Day off de Aniversário;
💰 Empréstimo consignado;
Diferenciais da Vaga:
Ambiente colaborativo e com foco em desenvolvimento profissional;
Oportunidade de crescimento dentro de uma empresa sólida e reconhecida no mercado;
Atuação 100% interna, sem necessidade de deslocamentos externos.